Teilenummer
|
---|
1366933 |
1586537 |
1586538 |
1586540 |
1586551 |
1586552 |
1586553 |
1586555 |
1586556 |
1586557 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | - | +70 | 14 | 14.9 | 32.6 | - | |
0.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 6 | 10.16 | 7.62 | A 06-LC-TT | ||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 20 | 10.16 | 25.4 | A 20-LC-TT | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 28 | 10.16 | 35.56 | A 28-LC/7-T | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 8 | 10.16 | 10.16 | A 08-LC-TT | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 14 | 10.16 | 17.78 | A 14-LC-TT | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | PBT | 85 | 16 | 10.16 | 20.32 | A 16-LC-TT | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | PBT | 85 | 28 | 17.78 | 35.56 | A 28-LC-TT | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | PBT | 85 | 32 | 17.78 | 40.64 | A 32-LC-TT | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | PBT | 85 | 40 | 17.78 | 50.8 | A 40-LC-TT |
Loading...
Temperatur(°C) | -25 | Produktart | IC- Sockel | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften