Teilenummer
|
---|
6EP3333-8SB00-0AY0 |
6EP3334-8SB00-0AY0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (Details) (mA) | Ausgangsspannung (V) | Leistung (W) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 5 | 5000 | DC 24 | 120 | 45 | SITOP PSU8200 24 V/5 A | 800 | |
208.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 10 | 10000 | DV24 | 240 | 55 | SITOP PSU8200 | 1000 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schraubanschluss | Verbindungen | Schraubanschluss | Eingangsspannungsbereich(V) | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) | 264 | Maximale Temperatur(°C) | +70 | Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) | 85 |
Temperatur(°C) | -25 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Anzahl der Phasen | 1 |
Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24|24 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 125 |
Größe (Tiefe)(mm) | 125 | Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom (Details)(mA)
Ausgangsspannung(V)
Leistung(W)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften