SITOP PSU100C Schienennetzteil (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6EP1321-5BA00
6EP1322-5BA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Maximaler Ausgangsstrom
(A)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Einsatztemperatur (maximal) (num)
(°C)
Einsatztemperatur (min.) (Num)
(°C)
Ausgangsstrom (Details)
(A)
Leistung
(W)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6EP1321-5BA002+70-2070-202.024|2430SITOP PSU100C 12V/2A170.0

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6EP1322-5BA106.5----6.578|7852.5SITOP PSU100C 12 V/6.5 A320.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schraubanschluss Verbindungen Klemmenform Eingänge 1
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 264 Eingangsspannungsbereich(V DC) 85 - 264 Vac. 110 - 300 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 85
Nominale Art der Eingangsspannung 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC Anzahl der Ausgänge(x) 1 Anzahl der Phasen 1
Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 12.9|12 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 10.5 Ausgangsspannung(V DC) 12
Größe (Höhe)(mm) 80 Größe (Tiefe)(mm) 100 Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN)
Netzteilmodell Geschalteter Modus

Technischer Support