SITOP PSU100L Schienennetzteil (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1333-1LB00

Teilenummer
6EP1333-1LB00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schraubanschluss Verbindungen Klemmenform Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 264
Eingangsspannungsbereich(V AC) 85 - 132 Vac. 170 - 264 Hersteller Teilenummer 6EP1333-1LB00 Maximaler Ausgangsstrom(A) 5
Maximale Temperatur(°C) +60 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 93 Temperatur(°C) 0
Nominale Art der Eingangsspannung 115 V/AC|230 V/AC Anzahl der Ausgänge(x) 1 Anzahl der Phasen 1
Ausgangsstrom (Details)(A) 5 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 26.4|24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 22.8
Ausgangsspannung(V DC) 24 Leistung(W) 120|120 Größe (Höhe)(mm) 125
Größe (Tiefe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 50 Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN)
Netzteilmodell Geschalteter Modus Modell (Herstellermodell) SITOP PSU100L 24V/5A Gewicht(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für SITOP PSU100L Schienennetzteil (DIN) , die Teilenummer ist 6EP1333-1LB00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP1333-1LB00.

Technischer Support