Teilenummer
|
---|
PLCC28SMDR |
PLCC68SMDR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | 17.78 | 17.78 | PLCC 28 smdr | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 68 | 30.82 | 30.82 | PLCC 68 smdr |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 1.27 | Werkstoff | Polyphenylensulfid | Maximale Temperatur(°C) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -55 | Produktart | SMD IC Sockel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften