PLCC-Fassung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLCC32
PLCC44
PLCC52
PLCC68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3218.0420.54PLCC 32

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4423.4823.48PLCC 44

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5225.8825.88PLCC 52

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6831.6631.66PLCC 68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 2.54 Werkstoff PBT Maximale Temperatur(°C) 85
Temperatur(°C) -55 Produktart PLCC- Sockel

Technischer Support