Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM02B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 2 | 2 | BM02B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM03B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 3 | 3 | BM03B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM04B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 4 | 4 | BM04B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM05B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 5 | 5 | BM05B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM06B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 6 | 6 | BM06B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM07B-GHS-TBT (LF)(SN) | 7 | 7 | BM07B-GHS-TBT (LF)(SN) | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | BM08B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | 8 | 8 | BM08B-GHS-TBT (LF)(SN)(N) | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | 2 | 2 | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | 3 | 3 | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | 4 | 4 | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | 5 | 5 | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | 6 | 6 | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | 8 | 8 | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | 9 | 9 | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM10B-GHS-TB (LF)(SN) | 10 | 10 | SM10B-GHS-TB (LF)(SN) | ||
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) | 12 | 12 | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) |
Loading...
Gehäusematerial | Polybutylen | Farbe | Weiß | Verbindung (Elemente) | SMT | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 1.25 | Industrieprodukte | nein |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V DC) | 50|50 | Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte |
RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | GH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften