Stiftgehäuse - Kabel PAL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PALR-02VF
PALR-03VF
PALR-04VF
PALR-05VF
PALR-08VF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PALR-02VF22PALR-02VF

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PALR-03VF33PALR-03VF

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PALR-04VF44PALR-04VF

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PALR-05VF55PALR-05VF

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PALR-08VF88PALR-08VF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Crimpen Steckertyp Stecker. Gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33 Industrieprodukte nein
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250
Anzahl Reihen 1 Produktart Stiftgehäuse - Kabel RoHS-konform Ja

Technischer Support