Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B02B-PASK-1 (LF)(SN) |
B03B-PASK-1 (LF)(SN) |
B08B-PASK-1 (LF)(SN) |
B14B-PASK-1 (LF)(SN) |
BM05B-PASS-1-TFT (LF)(SN) |
BM10B-PASS-1-TFT (LF)(SN) |
PMS-04V-S |
PMS-05V-S |
PMS-08V-S |
SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | B02B-PASK-1 (LF)(SN) | 2 | 2 | B02B-PASK-1 (LF)(SN) | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | B03B-PASK-1 (LF)(SN) | 3 | 3 | B03B-PASK-1 (LF)(SN) | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | B08B-PASK-1 (LF)(SN) | 8 | 8 | B08B-PASK-1 (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | B14B-PASK-1 (LF)(SN) | 14 | 14 | B14B-PASK-1 (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Löten | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | BM05B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | 5 | 5 | BM05B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Löten | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Stifte | Nadelstreifen. Gerade | BM10B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | 10 | 10 | BM10B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | |
0.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Riegel | Nadelstreifen. Gerade | PMS-04V-S | 4 | 4 | PMS-04V-S | ||
0.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Riegel | Nadelstreifen. Gerade | PMS-05V-S | 5 | 5 | PMS-05V-S | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Riegel | Nadelstreifen. Gerade | PMS-08V-S | 8 | 8 | PMS-08V-S | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Löten | - | + Verriegelungsbasis | Nadelstreifen. rechter Winkel | SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) | - | 1 | SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) |
Loading...
Anschluss | Crimpen | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.08 - 0.33 | Industrieprodukte | nein | Werkstoff (Details) | PA 66 UL94V-0 |
Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung (Details)(V AC) | 250 | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften