Sockel - Kabelplatine JQ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04JQ-BT
04JQ-ST
05JQ-BT
05JQ-ST
08JQ-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade04JQ-BT49.5404JQ-BT

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel04JQ-ST4-404JQ-ST

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade05JQ-BT59.5505JQ-BT

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel05JQ-ST5-505JQ-ST

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade08JQ-BT89.5808JQ-BT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Board-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.50 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 1
PCB- Dicke 1,6 mm. Stiftform Rechteckig Größe (Breite)(mm) 6
Produktart Sockel - Leiterplatte RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) JQ

Technischer Support