Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 2 | 5.5 | 5.9 | 2 | B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 3 | 5.5 | 7.9 | 3 | B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 4 | 5.5 | 9.9 | 4 | B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 5 | 5.5 | 11.9 | 5 | B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 6 | 5.5 | 13.9 | 6 | B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 7 | 5.5 | 15.9 | 7 | B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B11B-PH-K-S (LF)(SN) | 11 | 4.5 | 23.9 | 11 | B11B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B13B-PH-K-S (LF)(SN) | 13 | 4.5 | 27.9 | 13 | B13B-PH-K-S (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | B14B-PH-K-S (LF)(SN) | 14 | 4.5 | 29.9 | 14 | B14B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 2 | 5 | 5.9 | 2 | S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 3 | 5 | 7.9 | 3 | S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 4 | 5 | 9.9 | 4 | S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 5 | 5 | 11.9 | 5 | S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 6 | 5 | 13.9 | 6 | S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 8 | 5 | 17.9 | 8 | S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMT | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 10 | 5 | 21.9 | 10 | S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN) |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Crimpen | Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze | Kontaktabstand(mm) | 2 | Querschnitt(mm²) | 0.05 - 22 |
Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | Polyamid | Werkstoff (Details) | PA 66 UL94V-0 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennstrom (Details)(A) | 2 | Nennspannung (Details)(V AC) | Spannung: 100 |
Anzahl Reihen | 1 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.5 | Stiftform | Quadratisch |
Größe (Höhe)(mm) | 9.4 | Produktart | Eingebauter Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | PH | Ausführung (verschied.) | Steckverbinder . Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften