Sockel - Kabel PCB JED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08R-JED

Teilenummer
08R-JED
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Board-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze
Kontaktabstand(mm) 1.25 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Hersteller Teilenummer 08R-JED Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 2
Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 4 Produktart Sockel - Leiterplatte
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) JED Gesamtzahl Stifte 8
Modell (Herstellermodell) 08R-JED

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel PCB JED, die Teilenummer ist 08R-JED.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08R-JED.

Technischer Support