Crimpkontakt für Serie PH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800113
800138
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V AC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell)

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24300.05 - 220.228001130.0522Spannung: 100--5.7PHBPH-002T-P0.5S

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22280.08 -0.330.338001380.08332502.41.956.5XHBXH-001T-P0.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Verbindung (Elemente) Crimpen Anschluss Crimpen
Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Industrieprodukte nein Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 1 Produktart Crimpkontakt
RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 1 Ausführung (verschied.) Crimpkontakt

Technischer Support