Crimp - Kontakte für ZM - Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BMM-003T-P0.5

Teilenummer
BMM-003T-P0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 28 AWG (min.) 30 Kontaktfläche der Platine Verzinnt
Farbe Silber Kompatibel mit (Details) JST- Sockel ZR Verbindung (Elemente) Crimpen
Anschluss Crimpen Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stift
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Kabel zu Kabel Kontaktmaterial Phosphorbronze
Querschnitt(mm²) 0.05 - 0.08 Querschnitt (maximal)(mm²) 0.08 Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer BMM-003T-P0.5 Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Querschnitt(mm²) 0.05
Nennstrom(A) 0.70 Nennstrom (Details)(A) 0.7 Nennspannung (Details)(V AC) 50
Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Kreisförmig
Stifte pro Reihe 1 Größe (Höhe)(mm) 1 Größe (Breite)(mm) 1.05
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 7 Produktart Crimpkontakt RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) ZM Gesamtzahl Stifte 1 Modell (Herstellermodell) BMM-003T-P0.5
Ausführung (verschied.) Pin Crimpkontakt

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp - Kontakte für ZM - Serie, die Teilenummer ist BMM-003T-P0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BMM-003T-P0.5.

Technischer Support