Eingebauter Stiftleiste (Präzision) ZR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)37.53B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)494B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)510.55B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)37.53S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)494S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)8158S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) SMT Anschluss Crimpen Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 1.50
Querschnitt(mm²) 0.032 - 0.13 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 1 Nennstrom (Details)(A) 1
Nennspannung (Details)(V AC) 50 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5
Stiftform Kreisförmig Größe (Höhe)(mm) 5.2 Größe (Breite)(mm) 3.5
Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) ZR
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support