Stiftgehäuse - PCB RCY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYR-02TV

Teilenummer
SYR-02TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Stecker. Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Board-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.50
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer SYR-02TV
Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 1 Stiftform Rechteckig
Stifte pro Reihe 2 Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) RCY Gesamtzahl Stifte 2 Modell (Herstellermodell) SYR-02TV

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - PCB RCY, die Teilenummer ist SYR-02TV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYR-02TV.

Technischer Support