Sockel - Kabel SUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02SUR-32S
03SUR-32S
04SUR-32S
08SUR-32S
10SUR-32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 02SUR-32S2202SUR-32S

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 03SUR-32S3303SUR-32S

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 04SUR-32S4404SUR-32S

0.45 €

1 3 Arbeitstage 08SUR-32S8808SUR-32S

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10SUR-32S101010SUR-32S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 32 AWG (min.) 32 Steckertyp Sockel. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 0.8
Industrieprodukte nein Anzahl Reihen 1 Produktart Sockel - Kabel
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) SUR

Technischer Support