Stiftgehäuse - PCB SH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM03B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM11B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM08B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM09B-SRSS-TB (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM02B-SRSS-TB (LF)(SN)22BM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM03B-SRSS-TB (LF)(SN)33BM03B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)+ MontagehilfeNadelstreifen. GeradeBM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)33BM03B-SRSS-TBT (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM04B-SRSS-TB (LF)(SN)44BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)+ MontagehilfeNadelstreifen. GeradeBM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)55BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM06B-SRSS-TB (LF)(SN)66BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)+ MontagehilfeNadelstreifen. GeradeBM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)66BM06B-SRSS-TBT (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)+ MontagehilfeNadelstreifen. GeradeBM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)88BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM10B-SRSS-TB (LF)(SN)1010BM10B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. GeradeBM11B-SRSS-TB (LF)(SN)1111BM11B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM02B-SRSS-TB (LF)(SN)22SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM03B-SRSS-TB (LF)(SN)33SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM04B-SRSS-TB (LF)(SN)44SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM05B-SRSS-TB (LF)(SN)55SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM06B-SRSS-TB (LF)(SN)66SM06B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM07B-SRSS-TB (LF)(SN)77SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM08B-SRSS-TB (LF)(SN)88SM08B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelSM09B-SRSS-TB (LF)(SN)99SM09B-SRSS-TB (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polybutylen Farbe Weiß
Verbindung (Elemente) SMT | Löten Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 1 Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25 Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V DC) 50|50 Anzahl Reihen 1 Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) SH

Technischer Support