Teilenummer
|
---|
BWPR-001T-P0.25 |
BWPT-001T-0.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | BWPR-001T-P0.25 | BWPR-001T-P0.25 | Sockel Crimp | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | BWPT-001T-0.25 | BWPT-001T-0.25 | Pin Crimpkontakt |
Loading...
AWG maximal | 22 | AWG (min.) | 26 | Farbe | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Crimpen | Anschluss | Crimpen | Steckertyp | Sockel. Gerade |
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Querschnitt(mm²) | 0.13 - 0.33 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.33 | Industrieprodukte | nein |
IP-Schutzart | IP67 | Werkstoff (Details) | PA 66 UL94V-0 | Querschnitt(mm²) | 0.13 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung (Details)(V AC) | 100 |
Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.2 |
Produktart | Crimpkontakt | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | JWPF |
Gesamtzahl Stifte | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften