Sockel - Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAP-05V-S
PAP-10V-S
PARP-04V
PARP-05V
PARP-07V
PARP-08V
PARP-10V
SPHD-001T-P0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Kontaktabstand
(mm)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----2-PAP-05V-S-55PAP-05V-S

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----2-PAP-10V-S-1010PAP-10V-S

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---+ Riegel2-PARP-04V-44PARP-04V

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---+ Riegel2-PARP-05V-55PARP-05V

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---+ Riegel2-PARP-07V-77PARP-07V

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---+ Riegel2-PARP-08V-88PARP-08V

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---+ Riegel2-PARP-10V-1010PARP-10V

0.03 €

1 3 Arbeitstage 2226Crimpen--0.33SPHD-001T-P0.50.1311SPHD-001T-P0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Crimpen Steckertyp Sockel. Gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33 Industrieprodukte nein Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 1
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja

Technischer Support