Sockel - Kabelplatine RCY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYP-02TV-1

Teilenummer
SYP-02TV-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Board-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.50
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer SYP-02TV-1
Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 1 Stiftform Rechteckig
Stifte pro Reihe 2 Produktart Sockel - Leiterplatte RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) RCY Gesamtzahl Stifte 2 Modell (Herstellermodell) SYP-02TV-1

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabelplatine RCY, die Teilenummer ist SYP-02TV-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYP-02TV-1.

Technischer Support