Stiftgehäuse - PCB PUD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B10B-PUDSS-1 (LF)(SN)
S18B-PUDSS-1 (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB10B-PUDSS-1 (LF)(SN)510B10B-PUDSS-1 (LF)(SN)

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS18B-PUDSS-1 (LF)(SN)918S18B-PUDSS-1 (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polybutylen Farbe Weiß
Verbindung (Elemente) Druck Steckverbindermerkmale + Verriegelungsbasis Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V DC) 250|250 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.7 Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) PUD

Technischer Support