Gehäuseserie XH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800055
800139
800140
800170
800184
800194
800260
800375
800627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktmaterial Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8000552--27.3Sockel - Kabel2XHP-2

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8001393--39.8Sockel - Kabel3XHP-3

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8001404--412.3Sockel - Kabel4XHP-4

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8001706--617.3Sockel - Kabel6XHP-6

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80018430.64Quadratisch39.9Nadelstreifen (Standard)3B3B-XH-A (LF)(SN)

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80019460.64Quadratisch617.4Nadelstreifen (Standard)6800194

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8002608--822.3Sockel - Kabel8XHP-8

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung80037512--1232.3Sockel - Kabel12XHP-12

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung80062710--1027.3Sockel - Kabel10XHP-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 2.50
Querschnitt(mm²) 0.08 -0.33 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 1 Größe (Höhe)(mm) 10.4
Größe (Breite)(mm) 5.75 RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) XH
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support