Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZMR-2 |
ZMR-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | ZMR-2 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | ZMR-2 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ZMR-3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ZMR-3 |
Loading...
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Ecru | Kompatibel mit (Details) | JST- Sockel ZR |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Crimpen | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel. Gerade |
Anschlüsse | Kabel zu Kabel | Kontaktabstand(mm) | 1.50 | Querschnitt(mm²) | 0.05 - 0.08 |
Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | Polyamid | Werkstoff (Details) | PA 66 UL94V-0 |
Nennstrom(A) | 0.70 | Nennstrom (Details)(A) | 0.7 | Nennspannung (Details)(V AC) | 50 |
Anzahl Reihen | 1 | Größe (Höhe)(mm) | 8.1 | Größe (Breite)(mm) | 3.6 |
Produktart | Stiftgehäuse - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | ZM |
Ausführung (verschied.) | Gehäuse für Kontakte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften