Stiftgehäuse - PCB PAD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B24B-PADSS-1 (LF)(SN)
S24B-PADSS-1 (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB24B-PADSS-1 (LF)(SN)B24B-PADSS-1 (LF)(SN)

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS24B-PADSS-1 (LF)(SN)S24B-PADSS-1 (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Weiß
Verbindung (Elemente) Druck Steckverbindermerkmale + Verriegelungsbasis Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V DC) 250|250 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 12
Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PAD
Gesamtzahl Stifte 24

Technischer Support