Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GHR-02V-S |
GHR-03V-S |
GHR-04V-S |
GHR-05V-S |
GHR-06V-S |
GHR-07V-S |
GHR-08V-S |
GHR-09V-S |
GHR-10V-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-02V-S | 2 | 2 | GHR-02V-S | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-03V-S | 3 | 3 | GHR-03V-S | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-04V-S | 4 | 4 | GHR-04V-S | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-05V-S | 5 | 5 | GHR-05V-S | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-06V-S | 6 | 6 | GHR-06V-S | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-07V-S | 7 | 7 | GHR-07V-S | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | GHR-08V-S | 8 | 8 | GHR-08V-S | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-09V-S | 9 | 9 | GHR-09V-S | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | GHR-10V-S | 10 | 10 | GHR-10V-S |
Loading...
Gehäusematerial | Polybutylen | Farbe | Weiß | Steckertyp | Sockel. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 1.25 |
Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 |
Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V DC) | 50|50 | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | GH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften