Mehrpoliger Steckverbinder Serie PH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3B-PH-K-S (LF)(SN)
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
B5B-PH-K-S (LF)(SN)
B6B-PH-K-S (LF)(SN)
B7B-PH-K-S (LF)(SN)
B9B-PH-K-S (LF)(SN)
B10B-PH-K-S (LF)(SN)
B12B-PH-K-S (LF)(SN)
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
S4B-PH-K-S (LF)(SN)
S5B-PH-K-S (LF)(SN)
S6B-PH-K-S (LF)(SN)
S8B-PH-K-S (LF)(SN)
S10B-PH-K-S (LF)(SN)
S12B-PH-K-S (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Anschlussausrichtung Steckertyp Steckverbinder Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B3B-PH-K-S (LF)(SN)337.93B3B-PH-K-S (LF)(SN)

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B4B-PH-K-S (LF)(SN)449.94B4B-PH-K-S (LF)(SN)

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B5B-PH-K-S (LF)(SN)5511.95B5B-PH-K-S (LF)(SN)

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B6B-PH-K-S (LF)(SN)6613.96B6B-PH-K-S (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B7B-PH-K-S (LF)(SN)7715.97B7B-PH-K-S (LF)(SN)

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B9B-PH-K-S (LF)(SN)9919.99B9B-PH-K-S (LF)(SN)

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B10B-PH-K-S (LF)(SN)101021.910B10B-PH-K-S (LF)(SN)

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-VerzinntB12B-PH-K-S (LF)(SN)121225.912B12B-PH-K-S (LF)(SN)

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S2B-PH-K-S (LF)(SN)225.92S2B-PH-K-S (LF)(SN)

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S4B-PH-K-S (LF)(SN)449.94S4B-PH-K-S (LF)(SN)

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S5B-PH-K-S (LF)(SN)5511.95S5B-PH-K-S (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S6B-PH-K-S (LF)(SN)6613.96S6B-PH-K-S (LF)(SN)

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S8B-PH-K-S (LF)(SN)8817.98S8B-PH-K-S (LF)(SN)

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S10B-PH-K-S (LF)(SN)101021.910S10B-PH-K-S (LF)(SN)

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S12B-PH-K-S (LF)(SN)121225.912S12B-PH-K-S (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss Crimpen Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze
Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.05 - 22 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 2
Nennstrom (Details)(A) 2 Nennspannung (Details)(V AC) Spannung: 100 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 9.4
Größe (Breite)(mm) 4.5 Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) PH Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support