Mehrpolige Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B8B-PH-K-S (LF)(SN)

Teilenummer
B8B-PH-K-S (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.05 - 22
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer B8B-PH-K-S (LF)(SN)
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 2 Nennstrom (Details)(A) 2
Nennspannung (Details)(V AC) Spannung: 100 Anzahl Reihen 1 Anzahl der Stifte 8
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Quadratisch Stifte pro Reihe 8
Größe (Höhe)(mm) 9.4 Größe (Breite)(mm) 4.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 17.9
Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PH
Gesamtzahl Stifte 8 Modell (Herstellermodell) B8B-PH-K-S (LF)(SN) Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrpolige Steckverbinder, die Teilenummer ist B8B-PH-K-S (LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B8B-PH-K-S (LF)(SN).

Technischer Support