Stiftleiste (Standard) VH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B8P-VH (LF)(SN)

Teilenummer
B8P-VH (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 3.96 Querschnitt(mm²) 0.33 - 1.25
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer B8P-VH (LF)(SN)
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 10 Nennstrom (Details)(A) 10
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Nennspannung(V AC) 250 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 1.14 Stiftform Quadratisch Stifte pro Reihe 8
Größe (Höhe)(mm) 8.5 Größe (Breite)(mm) 14.6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 31.62
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) VH
Gesamtzahl Stifte 8 Modell (Herstellermodell) B8P-VH (LF) (SN) Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) VH, die Teilenummer ist B8P-VH (LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B8P-VH (LF)(SN).

Technischer Support