Gehäuse JWPF-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02R-JWPF-VSLE-S
02T-JWPF-VSLE-S
03R-JWPF-VSLE-S
03T-JWPF-VSLE-S
04R-JWPF-VSLE-S
04T-JWPF-VSLE-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. Gerade02R-JWPF-VSLE-S225.56.716.5Sockel - Kabel202R-JWPF-VSLE-SGehäuse für Buchsenkontakte

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. Gerade02T-JWPF-VSLE-S228.1725.8Stiftgehäuse - Kabel202T-JWPF-VSLE-SGehäuse für Kontakte

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. Gerade03R-JWPF-VSLE-S335.58.716.5Sockel - Kabel303R-JWPF-VSLE-SGehäuse für Buchsenkontakte

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. Gerade03T-JWPF-VSLE-S338.1925.8Stiftgehäuse - Kabel303T-JWPF-VSLE-SGehäuse für Kontakte

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. Gerade04R-JWPF-VSLE-S445.510.716.5Sockel - Kabel404R-JWPF-VSLE-SGehäuse für Buchsenkontakte

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. Gerade04T-JWPF-VSLE-S448.11125.8Stiftgehäuse - Kabel404T-JWPF-VSLE-SGehäuse für Kontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Crimpen
Anschluss Crimpen Anschlüsse Wire-to-Board Querschnitt(mm²) 0.13 - 0.33
Querschnitt (maximal)(mm²) 0.33 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
IP-Schutzart IP67 Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Querschnitt(mm²) 0.13
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 100
Anzahl Reihen 1 RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) JWPF

Technischer Support