Einseitige Crimpbleiserie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810788
810790
810792
810794
810795
810796
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG AWG maximal AWG (min.) Kompatibel mit (Details) Steckertyp Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell)

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2020-Sockel. gerade | Sockel. Gerade0.56810788VH810788

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1616-Sockel. Gerade1.23810790VH810790

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2626-Sockel. gerade | Sockel. Gerade0.14810792PHD810792

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2424-Sockel. Gerade0.22810794PHD810794

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26262626Sockel. Gerade0.14810795SM810795

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26262626Stecker. Gerade0.14810796SM810796

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Steckdose Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte nein Anzahl Reihen 1
Stifte pro Reihe 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 400 Produktart Vorgefertigtes Geflecht
RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 1

Technischer Support