Sockel - Kabel PHD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHDR-08VS
PHDR-12VS
PHDR-16VS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-08VS49.98PHDR-08VS

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-12VS613.912PHDR-12VS

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-16VS819.916PHDR-16VS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250
Anzahl Reihen 2 Größe (Höhe)(mm) 8 Größe (Breite)(mm) 5
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PHD

Technischer Support