Mehrpoliger Steckverbinder Serie VH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2P-VH (LF)(SN)
B2PS-VH (LF)(SN)
B3P-VH (LF)(SN)
B3PS-VH (LF)(SN)
B4P-VH (LF)(SN)
B4PS-VH (LF)(SN)
B5P-VH (LF)(SN)
B5PS-VH (LF)(SN)
B6P-VH (LF)(SN)
B6PS-VH (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB2P-VH (LF)(SN)227.862B2P-VH (LF)(SN)

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelB2PS-VH (LF)(SN)227.862B2PS-VH (LF)(SN)

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB3P-VH (LF)(SN)3311.823B3P-VH (LF)(SN)

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelB3PS-VH (LF)(SN)3311.823B3PS-VH (LF)(SN)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB4P-VH (LF)(SN)4415.784B4P-VH (LF)(SN)

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelB4PS-VH (LF)(SN)4415.784B4PS-VH (LF)(SN)

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB5P-VH (LF)(SN)5519.745B5P-VH (LF)(SN)

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelB5PS-VH (LF)(SN)5519.745B5PS-VH (LF)(SN)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB6P-VH (LF)(SN)6623.76B6P-VH (LF)(SN)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelB6PS-VH (LF)(SN)6623.76B6PS-VH (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 3.96
Querschnitt(mm²) 0.33 - 1.25 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 10 Nennstrom (Details)(A) 10
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Nennspannung(V AC) 250 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 1.14 Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 8.5
Größe (Breite)(mm) 14.6 Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) VH Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support