Gehäuse PHD-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHDR-10VS
PHDR-14VS
PHDR-20VS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-10VS2 x 5511.910PHDR-10VS

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-14VS2 x 7715.914PHDR-14VS

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PHDR-20VS2 x 101021.920PHDR-20VS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250
Anzahl Reihen 2 Größe (Höhe)(mm) 8 Größe (Breite)(mm) 5
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PHD

Technischer Support