Gehäuseserie ZH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZHR-2
ZHR-3
ZHR-4
ZHR-5
ZHR-6
ZHR-7
ZHR-8
ZHR-10
ZHR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-2224.52ZHR-2

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-33363ZHR-3

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-4447.54ZHR-4

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-55595ZHR-5

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-66610.56ZHR-6

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-777127ZHR-7

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-88813.58ZHR-8

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-10101016.510ZHR-10

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ZHR-12121219.512ZHR-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 1.50 Querschnitt(mm²) 0.032 - 0.13
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Nennstrom(A) 1 Nennstrom (Details)(A) 1 Nennspannung (Details)(V AC) 50
Anzahl Reihen 1 Größe (Höhe)(mm) 4.3 Größe (Breite)(mm) 3.4
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) ZHR
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support