Mehrpoliger Steckverbinder der PHD-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B10B-PHDSS (LF)(SN)
B14B-PHDSS (LF)(SN)
B20B-PHDSS (LF)(SN)
S10B-PHDSS (LF)(SN)
S14B-PHDSS (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Anschlussausrichtung Steckertyp Steckverbinder Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-VerzinntB10B-PHDSS (LF)(SN)2 x 5511.910B10B-PHDSS (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B14B-PHDSS (LF)(SN)2 x 7715.914B14B-PHDSS (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B20B-PHDSS (LF)(SN)2 x 101021.920B20B-PHDSS (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S10B-PHDSS (LF)(SN)2 x 5511.910S10B-PHDSS (LF)(SN)Abgewinkelte Steckverbinder

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S14B-PHDSS (LF)(SN)2 x 7715.914S14B-PHDSS (LF)(SN)Abgewinkelte Steckverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss Crimpen Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 8
Größe (Breite)(mm) 5 Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) PHD

Technischer Support