Mehrpoliger Steckverbinder Serie ZH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2B-ZR (LF)(SN)
B3B-ZR (LF)(SN)
B4B-ZR (LF)(SN)
B5B-ZR (LF)(SN)
B6B-ZR (LF)(SN)
B7B-ZR (LF)(SN)
B8B-ZR (LF)(SN)
B9B-ZR (LF)(SN)
B10B-ZR (LF)(SN)
B12B-ZR (LF)(SN)
S2B-ZR (LF)(SN)
S3B-ZR (LF)(SN)
S4B-ZR (LF)(SN)
S5B-ZR (LF)(SN)
S6B-ZR (LF)(SN)
S8B-ZR (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Anschlussausrichtung Steckertyp Steckverbinder Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B2B-ZR (LF)(SN)227.24.52B2B-ZR (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B3B-ZR (LF)(SN)337.263B3B-ZR (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B4B-ZR (LF)(SN)447.27.54B4B-ZR (LF) (SN)

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade-VerzinntB5B-ZR (LF)(SN)557.295B5B-ZR (LF)(SN)

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B6B-ZR (LF)(SN)667.210.56B6B-ZR (LF)(SN)

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B7B-ZR (LF)(SN)777.2127B7B-ZR (LF)(SN)

0.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B8B-ZR (LF)(SN)887.213.58B8B-ZR (LF)(SN)

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B9B-ZR (LF)(SN)997.2159B9B-ZR (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B10B-ZR (LF)(SN)10107.216.510B10B-ZR (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt-B12B-ZR (LF)(SN)12127.219.512B12B-ZR (LF)(SN)

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S2B-ZR (LF)(SN)226.44.52S2B-ZR (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S3B-ZR (LF)(SN)336.463S3B-ZR (LF)(SN)

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S4B-ZR (LF)(SN)446.47.54S4B-ZR (LF)(SN)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S5B-ZR (LF)(SN)556.495S5B-ZR (LF)(SN)

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S6B-ZR (LF)(SN)666.410.56S6B-ZR (LF)(SN)

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt-S8B-ZR (LF)(SN)886.413.58S8B-ZR (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss Crimpen Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze
Kontaktabstand(mm) 1.50 Querschnitt(mm²) 0.032 - 0.13 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 1
Nennstrom (Details)(A) 1 Nennspannung (Details)(V AC) 50 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftform Kreisförmig Größe (Breite)(mm) 3.5
Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) ZH
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support