Teilenummer
|
---|
808929 |
808930 |
808935 |
808936 |
808937 |
808938 |
B02B-XASK-1 (LF)(SN) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Querschnitt | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V AC) | Anzahl der Stifte | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Sockel| Sockel | - | - | Sockel. gerade | Sockel. Gerade | Verzinnt | Board-to-Board | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808929 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Behälter + Geflecht | ZH | 1 | 808929 | Mit BZH-002T-P0.5 auf beiden Seiten | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Kabel am offenen Ende | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Board-to-Board | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808930 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Behälter + Geflecht | ZH | 1 | 808930 | Einseitig mit BZH-002T-P0.5 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Sockel| Sockel | - | - | Sockel. gerade | Sockel. Gerade | Verzinnt | Board-to-Board | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808935 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Behälter + Geflecht | PH | 1 | 808935 | Beide Seiten mit BPH-002T-P0.5S | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Kabel am offenen Ende | - | - | Sockel. Gerade | - | Board-to-Board | - | Verzinnt | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808936 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Behälter + Geflecht | PH | 1 | 808936 | Auf der einen Seite mit BPH-002T-P0.5S | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Sockel| Sockel | - | - | Sockel. gerade | Sockel. Gerade | Verzinnt | Board-to-Board | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808937 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Behälter + Geflecht | XH | 1 | 808937 | Beide Seiten mit WXH-001T-P0.6 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | - | - | Blau | Kabel am offenen Ende | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Board-to-Board | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808938 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Behälter + Geflecht | XH | 1 | 808938 | Auf der einen Seite mit WXH-001T-P0.6 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | Ecru | Druck | Crimpen | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | 2.50 | - | - | 0.08 - 0.5 | - | Polyamid | B02B-XASK-1 (LF)(SN) | PA 66 UL94V-0 | 3 | 3 | 250 | 2 | 0.6 | 2 | 8.8 | 6.4 | 7.5 | Nadelstreifen (Standard) | XA | 2 | B02B-XASK-1 (LF)(SN) | Gerade Steckverbinder |
Loading...
Kontaktmaterial | Phosphorbronze | Industrieprodukte | nein | Anzahl Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stiftform | Kreisförmig | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Querschnitt
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V AC)
Anzahl der Stifte
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften