Stiftgehäuse - PCB SUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM02B-SURS-TF (LF)(SN)
SM04B-SURS-TF (LF)(SN)
SM05B-SURS-TF (LF)(SN)
SM06B-SURS-TF (LF)(SN)
SM08B-SURS-TF (LF)(SN)
SM10B-SURS-TF (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM02B-SURS-TF (LF)(SN)22SM02B-SURS-TF (LF)(SN)

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM04B-SURS-TF (LF)(SN)44SM04B-SURS-TF (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM05B-SURS-TF (LF)(SN)55SM05B-SURS-TF (LF)(SN)

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM06B-SURS-TF (LF)(SN)66SM06B-SURS-TF (LF)(SN)

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM08B-SURS-TF (LF)(SN)88SM08B-SURS-TF (LF)(SN)

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SM10B-SURS-TF (LF)(SN)1010SM10B-SURS-TF (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Verbindung (Elemente) SMT | Löten Anschlussausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. rechter Winkel Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktabstand(mm) 0.8 Industrieprodukte nein Anzahl Reihen 1
Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) SUR

Technischer Support