Sockel - Kabel SH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHR-02V-S
SHR-02V-S-B
SHR-03V-S
SHR-03V-S-B
SHR-04V-S
SHR-04V-S-B
SHR-05V-S-B
SHR-06V-S
SHR-06V-S-B
SHR-07V-S-B
SHR-08V-S-B
SHR-09V-S
SHR-09V-S-B
SHR-10V-S-B
SHR-12V-S-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindermerkmale Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + KlammerSHR-02V-S22SHR-02V-S

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-02V-S-B22SHR-02V-S-B

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + KlammerSHR-03V-S33SHR-03V-S

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-03V-S-B33SHR-03V-S-B

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + KlammerSHR-04V-S44SHR-04V-S

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-04V-S-B44SHR-04V-S-B

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-05V-S-B55SHR-05V-S-B

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + KlammerSHR-06V-S66SHR-06V-S

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-06V-S-B66SHR-06V-S-B

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-07V-S-B77SHR-07V-S-B

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-08V-S-B88SHR-08V-S-B

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + KlammerSHR-09V-S99SHR-09V-S

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-09V-S-B99SHR-09V-S-B

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-10V-S-B1010SHR-10V-S-B

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SHR-12V-S-B1212SHR-12V-S-B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polybutylen Farbe Weiß Steckertyp Sockel. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 1
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V DC) 50|50 Anzahl Reihen 1
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) SH

Technischer Support