Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Gelb | Steckertyp | Sockel. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 2 |
Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V DC) | 250|250 | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | SAN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften