Crimpkontakt VL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BVF-81T-P2.0

Teilenummer
BVF-81T-P2.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 12 AWG (min.) 12 Farbe Silber
Verbindung (Elemente) Crimpen Anschluss Crimpen Steckertyp Sockel. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze
Querschnitt(mm²) 0.5 - 3.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 3.50 Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer BVF-81T-P2.0 Werkstoff (Details) PA 66. UL94V-0 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Nennspannung (Details)(V AC) 600 Anzahl Reihen 1
Stifte pro Reihe 1 Größe (Höhe)(mm) 16.4 Produktart Crimpkontakt
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) VL Gesamtzahl Stifte 1
Modell (Herstellermodell) BVF-81T-P2.0 Ausführung (verschied.) Gerade Steckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt VL, die Teilenummer ist BVF-81T-P2.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BVF-81T-P2.0.

Technischer Support