Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ACHR-02V-S
Gehäusematerial | Polybutylen | Farbe | Weiß | Steckertyp | Sockel. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 1.20 |
Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | ACHR-02V-S | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V DC) | 50|50 |
Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 | Produktart | Sockel - Kabel |
RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | ACH | Gesamtzahl Stifte | 2 |
Modell (Herstellermodell) | ACHR-02V-S |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel ACH, die Teilenummer ist ACHR-02V-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACHR-02V-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften