Sockel - Kabel JWPF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08R-JWPF-VSLE-D
08T-JWPF-VSLE-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 08R-JWPF-VSLE-D9.510.716.508R-JWPF-VSLE-D

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 08T-JWPF-VSLE-D12.11125.808T-JWPF-VSLE-D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Crimpen
Anschluss Crimpen Steckertyp Sockel. Gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Querschnitt(mm²) 0.13 - 0.33 Querschnitt (maximal)(mm²) 0.33 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid IP-Schutzart IP67 Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Querschnitt(mm²) 0.13 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 100 Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 8
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) JWPF
Gesamtzahl Stifte 8

Technischer Support