Gehäuse VL-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLP-02V
VLP-03V
VLR-02V
VLR-03V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Produktart Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. GeradeVLP-02V2213.4Sockel - Kabel2VLP-02VGehäuse für Buchsenkontakte

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. GeradeVLP-03V3319.6Sockel - Kabel3VLP-03VGehäuse für Buchsenkontakte

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. GeradeVLR-02V2213.4Stiftgehäuse - Kabel2VLR-02VGehäuse für Kontakte

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. GeradeVLR-03V3319.6Stiftgehäuse - Kabel3VLR-03VGehäuse für Kontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 6.20 Querschnitt(mm²) 0.5 - 3.5
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Werkstoff (Details) PA 66. UL94V-0
Nennstrom(A) 20 Nennstrom (Details)(A) 20 Nennspannung (Details)(V AC) 600
Anzahl Reihen 1 Größe (Höhe)(mm) 11.2 RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) VL

Technischer Support