Mehrpoliger Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2B-PH-K-S (LF)(SN)
S3B-PH-K-S (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB2B-PH-K-S (LF)(SN)225.92B2B-PH-K-S (LF)(SN)

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS3B-PH-K-S (LF)(SN)337.93S3B-PH-K-S (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2
Querschnitt(mm²) 0.05 - 22 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 2 Nennstrom (Details)(A) 2
Nennspannung (Details)(V AC) Spannung: 100 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5
Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 9.4 Größe (Breite)(mm) 4.5
Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PH
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support