Eingebauter Stiftstreifen (Präzision) PHD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B08B-PHDSS (LF)(SN)
B12B-PHDSS (LF)(SN)
B16B-PHDSS (LF)(SN)
S08B-PHDSS (LF)(SN)
S12B-PHDSS (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB08B-PHDSS (LF)(SN)49.98B08B-PHDSS (LF)(SN)

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB12B-PHDSS (LF)(SN)613.912B12B-PHDSS (LF)(SN)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB16B-PHDSS (LF)(SN)817.916B16B-PHDSS (LF)(SN)

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS08B-PHDSS (LF)(SN)49.98S08B-PHDSS (LF)(SN)

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS12B-PHDSS (LF)(SN)613.912S12B-PHDSS (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2
Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 2 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5
Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 8 Größe (Breite)(mm) 5
Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PHD

Technischer Support