Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUDP-10V-S |
PUDP-12V-S |
PUDP-18V-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PUDP-10V-S | 5 | 10 | PUDP-10V-S | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PUDP-12V-S | 6 | 12 | PUDP-12V-S | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PUDP-18V-S | 9 | 18 | PUDP-18V-S |
Loading...
Gehäusematerial | Polybutylen | Farbe | Weiß | Steckverbindermerkmale | + Art der Verriegelung |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel. Gerade | Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktabstand(mm) | 2 | Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V DC) | 250|250 |
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | PUD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften