Mehrpoliger Steckverbinder Serie XH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800187
800298
800300
800330
800359
800529
800532
800624
800815
800921
800923
800943
801036
801037
801098
801136
801673
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktmaterial Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8001875--514.8Sockel - Kabel5XHP-5

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Sockel. GeradeKupferlegierung8002987--719.8Sockel - Kabel7XHP-7

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze800300120.64Quadratisch1232.4Nadelstreifen (Standard)12800300

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80033040.64Quadratisch412.4Nadelstreifen (Standard)4B4B-XH-A

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80035920.64Quadratisch27.4Nadelstreifen (Standard)2B2B-XH-A (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80052940.64Quadratisch412.4Nadelstreifen (Standard)4800529

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80053280.64Quadratisch822.4Nadelstreifen (Standard)8800532

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80062450.64Quadratisch514.9Nadelstreifen (Standard)5800624

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze800815100.64Quadratisch1027.4Nadelstreifen (Standard)10B10B-XH-A (LF)(SN)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80092150.64Quadratisch514.9Nadelstreifen (Standard)5B5B-XH-A (LF)(SN)

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze800923100.64Quadratisch1027.4Nadelstreifen (Standard)10800923

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80094320.64Quadratisch27.4Nadelstreifen (Standard)2800943

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80103630.64Quadratisch39.9Nadelstreifen (Standard)3801036

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80103760.64Quadratisch617.4Nadelstreifen (Standard)6801037

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80109870.64Quadratisch719.9Nadelstreifen (Standard)7801098

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradePhosphorbronze80113670.64Quadratisch719.9Nadelstreifen (Standard)7801136

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelPhosphorbronze80167380.64Quadratisch822.4Nadelstreifen (Standard)8801673

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 2.50
Querschnitt(mm²) 0.08 -0.33 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 1 Größe (Höhe)(mm) 10.4
Größe (Breite)(mm) 5.75 RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) XH
Ausführung (verschied.) Steckverbinder . Gerade

Technischer Support