Mehrpoliger Steckverbinder der XA-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B03B-XASK-1 (LF)(SN)
B04B-XASK-1 (LF)(SN)
B06B-XASK-1 (LF)(SN)
S02B-XASS-1 (LF)(SN)
S03B-XASK-1 (LF)(SN)
S04B-XASK-1 (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB03B-XASK-1 (LF)(SN)338.86.4103B03B-XASK-1 (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB04B-XASK-1 (LF)(SN)448.86.412.54B04B-XASK-1 (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeB06B-XASK-1 (LF)(SN)668.86.417.56B06B-XASK-1 (LF)(SN)Gerade Steckverbinder

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS02B-XASS-1 (LF)(SN)227.612.67.52S02B-XASS-1 (LF)(SN)Abgewinkelte Steckverbinder

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS03B-XASK-1 (LF)(SN)337.612.6103S03B-XASK-1 (LF)(SN)Abgewinkelte Steckverbinder

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelS04B-XASK-1 (LF)(SN)447.612.612.54S04B-XASK-1 (LF)(SN)Abgewinkelte Steckverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.50
Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.5 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.6
Stiftform Kreisförmig Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) XA

Technischer Support